CAB P / CAB P Accessories / MPX 5040
MPX 5040 8225040
Afmetingen 500 x 400 x 1
Afmetingen 19.69 x 15.75 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8225040
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 515x415x230
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050625
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018921
Hoogte (mm) : 500
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 19.69
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / MPX 5040
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPX 5040


Sample image
Order symbol : MPX 5040
Artikelnr. : 8225040
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 515x415x230
EAN: : 6418074050625
El. number :
- Denemarken : 8212018921
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 1 |
inch : | 19.69 | 15.75 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )