CAB P / CAB P Accessories / MF CAB
MF CAB 8280002
Afmetingen 18 x 52 x 89
Afmetingen 0.71 x 2.05 x 3.5
Technische gegevens
Artikelnr. : 8280002
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging
Opmerkingen : 4 stuks, roestvast
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050588
SSTL Nr. : 3424262
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018811
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539925
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 18
Breedte (mm) : 52
Diepte (mm) : 89
Hoogte (inch) : 0.71
Breedte (inch) : 2.05
Diepte (inch) : 3.5
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MF CAB
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MF CAB


Sample image
Order symbol : MF CAB
Artikelnr. : 8280002
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging
Opmerkingen : 4 stuks, roestvast
EAN: : 6418074050588
El. number :
- Finland : 3424262
- Denemarken : 8212018811
- Zweden : 2539925
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 18 | 52 | 89 |
inch : | 0.71 | 2.05 | 3.5 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )