CAB P / CAB P Accessories / TF CAB
TF CAB 8280003
Afmetingen 40 x 40 x 17
Afmetingen 1.57 x 1.57 x 0.67
Technische gegevens
Artikelnr. : 8280003
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging
Opmerkingen : 4 stuks, polyamide
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050595
SSTL Nr. : 3424264
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018824
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539927
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 40
Breedte (mm) : 40
Diepte (mm) : 17
Hoogte (inch) : 1.57
Breedte (inch) : 1.57
Diepte (inch) : 0.67
Materiaal: : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / TF CAB
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TF CAB


Sample image
Order symbol : TF CAB
Artikelnr. : 8280003
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging
Opmerkingen : 4 stuks, polyamide
EAN: : 6418074050595
El. number :
- Finland : 3424264
- Denemarken : 8212018824
- Zweden : 2539927
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 40 | 17 |
inch : | 1.57 | 1.57 | 0.67 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )