CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP 12017
FP 12017 4712045
Afmetingen 50 x 26 x 9
Afmetingen 1.97 x 1.02 x 0.35
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712045
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks)
Opmerkingen : incl. schroeven
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032560
SSTL Nr. : 3424503
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015050
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539338
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 26
Diepte (mm) : 9
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 1.02
Diepte (inch) : 0.35
Materiaal: : Plastic
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP 12017
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 12017


Sample image
Order symbol : FP 12017
Artikelnr. : 4712045
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks)
Opmerkingen : incl. schroeven
EAN: : 6418074032560
El. number :
- Finland : 3424503
- Denemarken : 8212015050
- Zweden : 2539338
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 26 | 9 |
inch : | 1.97 | 1.02 | 0.35 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )