CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 4535
EKIV 4535 4712139
Afmetingen 425 x 320 x 1
Afmetingen 16.73 x 12.6 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712139
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 450x350x160
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074049254
Hoogte (mm) : 425
Breedte (mm) : 320
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 16.73
Breedte (inch) : 12.6
Diepte (inch) : 0.04
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 4535
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 4535

Sample image
Order symbol : EKIV 4535
Artikelnr. : 4712139
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 450x350x160
EAN: : 6418074049254

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 425 | 320 | 1 |
inch : | 16.73 | 12.6 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )