CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 15
EKIV 15 4712462
Afmetingen 150 x 150 x 2
Afmetingen 5.91 x 5.91 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712462
Beschrijving : Mounting plate, for enclosures:
Opmerkingen : 150x150x110
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074057938
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014530
Hoogte (mm) : 150
Breedte (mm) : 150
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 5.91
Breedte (inch) : 5.91
Diepte (inch) : 0.08
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 15
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 15

Sample image
Order symbol : EKIV 15
Artikelnr. : 4712462
Beschrijving : Mounting plate, for enclosures:
Opmerkingen : 150x150x110
EAN: : 6418074057938
El. number :
- Denemarken : 8212014530
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 150 | 2 |
inch : | 5.91 | 5.91 | 0.08 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )