CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 54
FP A 54 8392228
Afmetingen 468 x 368 x 1
Afmetingen 18.43 x 14.49 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392228
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
Opmerkingen : 500x400x200
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021595
SSTL Nr. : 3424205
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015335
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540013
Hoogte (mm) : 468
Breedte (mm) : 368
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 18.43
Breedte (inch) : 14.49
Diepte (inch) : 0.04
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 54
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP A 54

Sample image
Order symbol : FP A 54
Artikelnr. : 8392228
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
Opmerkingen : 500x400x200
EAN: : 6418074021595
El. number :
- Finland : 3424205
- Denemarken : 8212015335
- Zweden : 2540013

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 468 | 368 | 1 |
inch : | 18.43 | 14.49 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )