CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 54
EKIV 54 8392230
Afmetingen 470 x 370 x 1.5
Afmetingen 18.5 x 14.57 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392230
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 500x400x200
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021557
SSTL Nr. : 3424458
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014624
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540017
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 470
Breedte (mm) : 370
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 18.5
Breedte (inch) : 14.57
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 54
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 54

Sample image
Order symbol : EKIV 54
Artikelnr. : 8392230
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 500x400x200
EAN: : 6418074021557
El. number :
- Finland : 3424458
- Denemarken : 8212014624
- Zweden : 2540017
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 470 | 370 | 1.5 |
inch : | 18.5 | 14.57 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )