CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 47
EKIV 47 8392231
Afmetingen 466 x 35 x 7
Afmetingen 18.35 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392231
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 500x400x200
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021670
SSTL Nr. : 3424468
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015128
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540019
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 466
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 18.35
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 47
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 47


Sample image
Order symbol : EKIV 47
Artikelnr. : 8392231
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 500x400x200
EAN: : 6418074021670
El. number :
- Finland : 3424468
- Denemarken : 8212015128
- Zweden : 2540019
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 466 | 35 | 7 |
inch : | 18.35 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )