Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB PC 504020 G3B 8113362
Afmetingen 500 x 400 x 200
Afmetingen 19.69 x 15.75 x 7.87
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113362
Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door
Opmerkingen : Locks on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020369
SSTL Nr. : 3424124
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212019263
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539981
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 500
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 200
Hoogte (inch) : 19.69
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 7.87
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 504020 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 504020 G3B
Artikelnr. : 8113362
Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door
Opmerkingen : Locks on the long side
EAN: : 6418074020369
El. number :
- Finland : 3424124
- Denemarken : 8212019263
- Zweden : 2539981
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 200 |
inch : | 19.69 | 15.75 | 7.87 |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )