Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB PC 604022 G3B 8113372
Afmetingen 600 x 400 x 220
Afmetingen 23.62 x 15.75 x 8.66
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113372
Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door
Opmerkingen : Locks on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020468
SSTL Nr. : 3424128
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212019289
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539985
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 220
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 8.66
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 604022 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 604022 G3B
Artikelnr. : 8113372
Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door
Opmerkingen : Locks on the long side
EAN: : 6418074020468
El. number :
- Finland : 3424128
- Denemarken : 8212019289
- Zweden : 2539985
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 220 |
inch : | 23.62 | 15.75 | 8.66 |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )