Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET
EPA 2260 SET 3550052
Afmetingen 85 x 216 x 110
Afmetingen 3.35 x 8.5 x 4.33
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3550052
Beschrijving : Kabelinvoerset, maat 2
Opmerkingen : 2 kabels
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033161
SSTL Nr. : 3413052
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051140
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507786
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 85
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 110
Hoogte (inch) : 3.35
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 4.33
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
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EPA 2260 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2260 SET
Artikelnr. : 3550052
Beschrijving : Kabelinvoerset, maat 2
Opmerkingen : 2 kabels
EAN: : 6418074033161
El. number :
- Finland : 3413052
- Denemarken : 8212051140
- Zweden : 2507786

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
inch : | 3.35 | 8.5 | 4.33 |