EPA 2160 SET 3550056
Afmetingen 85 x 216 x 110
Afmetingen 3.35 x 8.5 x 4.33
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3550056
Beschrijving : Kabelinvoerset, maat 2
Opmerkingen : 1 kabel
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033147
SSTL Nr. : 3413056
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051137
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507787
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 85
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 110
Hoogte (inch) : 3.35
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 4.33
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EPA 2160 SET
Sample image
Order symbol : EPA 2160 SET
Artikelnr. : 3550056
Beschrijving : Kabelinvoerset, maat 2
Opmerkingen : 1 kabel
EAN: : 6418074033147
El. number :
- Finland : 3413056
- Denemarken : 8212051137
- Zweden : 2507787
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
inch : | 3.35 | 8.5 | 4.33 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )