Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
MB 2260 3730260
Afmetingen 86 x 240 x 106
Afmetingen 3.39 x 9.45 x 4.17
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730260
Beschrijving : Gedeelde kabelinvoer met trekontlasting
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031648
SSTL Nr. : 3423055
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009202
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538378
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 86
Breedte (mm) : 240
Diepte (mm) : 106
Hoogte (inch) : 3.39
Breedte (inch) : 9.45
Diepte (inch) : 4.17
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 2260


Sample image
Order symbol : MB 2260
Artikelnr. : 3730260
Beschrijving : Gedeelde kabelinvoer met trekontlasting
EAN: : 6418074031648
El. number :
- Finland : 3423055
- Denemarken : 8212009202
- Zweden : 2538378
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 86 | 240 | 106 |
inch : | 3.39 | 9.45 | 4.17 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )