Skip to content
  
Previous slide
MB 2260A product image 1
MB 2260A product image 2
Next slide
MB 2260A thumbnail image 1
MB 2260A thumbnail image 2

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A

MB 2260A 3730261

Afmetingen 65 x 65 x 50

Afmetingen 2.56 x 2.56 x 1.97

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3730261

Beschrijving : Kabelinvoer accessoire set (neopreen invoeringstule)

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074031655

SSTL Nr. : 3423056

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009215

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538379

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 65

Breedte (mm) : 65

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 2.56

Breedte (inch) : 2.56

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A

CAD-bestanden
Contact

MB 2260A

Fibox
3730261_MB_2260A_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 2260A

Artikelnr. : 3730261

Beschrijving : Kabelinvoer accessoire set (neopreen invoeringstule)

EAN: : 6418074031655

El. number :

  • Finland : 3423056
  • Denemarken : 8212009215
  • Zweden : 2538379
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 65 65 50
inch : 2.56 2.56 1.97
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -