Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7
FEM 4-7 3545078
Afmetingen 20 x 20 x 13
Afmetingen 0.79 x 0.79 x 0.51
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545078
Beschrijving : Membraanwartel M12
Opmerkingen : voor kabel 4-7 mm
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035417
SSTL Nr. : 1722301
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001005
Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458380
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 20
Breedte (mm) : 20
Diepte (mm) : 13
Hoogte (inch) : 0.79
Breedte (inch) : 0.79
Diepte (inch) : 0.51
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM 4-7


Sample image
Order symbol : FEM 4-7
Artikelnr. : 3545078
Beschrijving : Membraanwartel M12
Opmerkingen : voor kabel 4-7 mm
EAN: : 6418074035417
El. number :
- Finland : 1722301
- Denemarken : 8213001005
- Zweden : 1458380

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
inch : | 0.79 | 0.79 | 0.51 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )