Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9
FEM 5-9 3545079
Afmetingen 21 x 21 x 18
Afmetingen 0.83 x 0.83 x 0.71
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545079
Beschrijving : Membraanwartel M16
Opmerkingen : voor kabel 5-9 mm
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035424
SSTL Nr. : 1722303
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001018
Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458381
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 21
Breedte (mm) : 21
Diepte (mm) : 18
Hoogte (inch) : 0.83
Breedte (inch) : 0.83
Diepte (inch) : 0.71
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM 5-9


Sample image
Order symbol : FEM 5-9
Artikelnr. : 3545079
Beschrijving : Membraanwartel M16
Opmerkingen : voor kabel 5-9 mm
EAN: : 6418074035424
El. number :
- Finland : 1722303
- Denemarken : 8213001018
- Zweden : 1458381

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 21 | 21 | 18 |
inch : | 0.83 | 0.83 | 0.71 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )