Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16
FEM 10-14/PG 16 3545081
Afmetingen 28 x 28 x 22
Afmetingen 1.1 x 1.1 x 0.87
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545081
Beschrijving : Membraanwartel PG16
Opmerkingen : voor kabel 10-14 mm
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035455
SSTL Nr. : 1722307
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001034
Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458383
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 28
Breedte (mm) : 28
Diepte (mm) : 22
Hoogte (inch) : 1.1
Breedte (inch) : 1.1
Diepte (inch) : 0.87
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM 10-14/PG 16


Sample image
Order symbol : FEM 10-14/PG 16
Artikelnr. : 3545081
Beschrijving : Membraanwartel PG16
Opmerkingen : voor kabel 10-14 mm
EAN: : 6418074035455
El. number :
- Finland : 1722307
- Denemarken : 8213001034
- Zweden : 1458383

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 28 | 28 | 22 |
inch : | 1.1 | 1.1 | 0.87 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )