Skip to content
  
Previous slide
FEM 11-17 product image 1
Next slide
FEM 11-17 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17

FEM 11-17 3545082

Afmetingen 26 x 26 x 22

Afmetingen 1.02 x 1.02 x 0.87

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545082

Beschrijving : Membraanwartel M25

Opmerkingen : voor kabel 11-17 mm

Verpakkingseenheid: : 50

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035462

SSTL Nr. : 1722308

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001047

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458384

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 26

Breedte (mm) : 26

Diepte (mm) : 22

Hoogte (inch) : 1.02

Breedte (inch) : 1.02

Diepte (inch) : 0.87

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM 11-17

Fibox
3545082_FEM_11-17_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 11-17

Artikelnr. : 3545082

Beschrijving : Membraanwartel M25

Opmerkingen : voor kabel 11-17 mm

EAN: : 6418074035462

El. number :

  • Finland : 1722308
  • Denemarken : 8213001047
  • Zweden : 1458384
fem_epdm
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 26 26 22
inch : 1.02 1.02 0.87
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB