Skip to content
  
Previous slide
FEM 15-20 product image 1
Next slide
FEM 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

FEM 15-20 3545083

Afmetingen 39 x 39 x 25

Afmetingen 1.54 x 1.54 x 0.98

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545083

Beschrijving : Membraanwartel M32

Opmerkingen : voor kabel 15-20 mm

Verpakkingseenheid: : 25

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035479

SSTL Nr. : 1722310

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001050

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458385

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 39

Breedte (mm) : 39

Diepte (mm) : 25

Hoogte (inch) : 1.54

Breedte (inch) : 1.54

Diepte (inch) : 0.98

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM 15-20

Fibox
3545083_FEM_15-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 15-20

Artikelnr. : 3545083

Beschrijving : Membraanwartel M32

Opmerkingen : voor kabel 15-20 mm

EAN: : 6418074035479

El. number :

  • Finland : 1722310
  • Denemarken : 8213001050
  • Zweden : 1458385
fem_epdm
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 39 39 25
inch : 1.54 1.54 0.98
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB