Skip to content
  
Previous slide
FEM 27-35 product image 1
Next slide
FEM 27-35 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

FEM 27-35 3545085

Afmetingen 61 x 61 x 35

Afmetingen 2.4 x 2.4 x 1.38

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545085

Beschrijving : Membraanwartel M50

Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm

Verpakkingseenheid: : 25

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035530

SSTL Nr. : 1722314

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001076

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458387

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 61

Breedte (mm) : 61

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 2.4

Breedte (inch) : 2.4

Diepte (inch) : 1.38

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM 27-35

Fibox
3545085_FEM_27-35_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 27-35

Artikelnr. : 3545085

Beschrijving : Membraanwartel M50

Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm

EAN: : 6418074035530

El. number :

  • Finland : 1722314
  • Denemarken : 8213001076
  • Zweden : 1458387
fem_epdm
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 61 61 35
inch : 2.4 2.4 1.38
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB