Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 4-7 product image 1
Next slide
FEM-C 4-7 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7

FEM-C 4-7 3545088

Afmetingen 20 x 20 x 13

Afmetingen 0.79 x 0.79 x 0.51

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545088

Beschrijving : Membraanwartel M12

Opmerkingen : voor kabel 4-7 mm

Verpakkingseenheid: : 50

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035561

SSTL Nr. : 1722321

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001092

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458370

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 20

Breedte (mm) : 20

Diepte (mm) : 13

Hoogte (inch) : 0.79

Breedte (inch) : 0.79

Diepte (inch) : 0.51

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM-C 4-7

Fibox
3545088_FEM-C_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 4-7

Artikelnr. : 3545088

Beschrijving : Membraanwartel M12

Opmerkingen : voor kabel 4-7 mm

EAN: : 6418074035561

El. number :

  • Finland : 1722321
  • Denemarken : 8213001092
  • Zweden : 1458370
fem_cr
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 20 20 13
inch : 0.79 0.79 0.51
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB