Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

FEM-C 5-9 3545089

Afmetingen 21 x 21 x 18

Afmetingen 0.83 x 0.83 x 0.71

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545089

Beschrijving : Membraanwartel M16

Opmerkingen : voor kabel 5-9 mm

Verpakkingseenheid: : 50

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035578

SSTL Nr. : 1722323

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001102

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458371

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 21

Breedte (mm) : 21

Diepte (mm) : 18

Hoogte (inch) : 0.83

Breedte (inch) : 0.83

Diepte (inch) : 0.71

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM-C 5-9

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9

Artikelnr. : 3545089

Beschrijving : Membraanwartel M16

Opmerkingen : voor kabel 5-9 mm

EAN: : 6418074035578

El. number :

  • Finland : 1722323
  • Denemarken : 8213001102
  • Zweden : 1458371
fem_cr
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 21 21 18
inch : 0.83 0.83 0.71
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB