Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13
FEM-C 8-13 3545090
Afmetingen 26 x 26 x 20
Afmetingen 1.02 x 1.02 x 0.79
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545090
Beschrijving : Membraanwartel M20
Opmerkingen : voor kabel 8-13 mm
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035585
SSTL Nr. : 1722325
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001115
Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458372
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 26
Breedte (mm) : 26
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.02
Breedte (inch) : 1.02
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM-C 8-13


Sample image
Order symbol : FEM-C 8-13
Artikelnr. : 3545090
Beschrijving : Membraanwartel M20
Opmerkingen : voor kabel 8-13 mm
EAN: : 6418074035585
El. number :
- Finland : 1722325
- Denemarken : 8213001115
- Zweden : 1458372

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 26 | 20 |
inch : | 1.02 | 1.02 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )