Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 19-28 product image 1
Next slide
FEM-C 19-28 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28

FEM-C 19-28 3545094

Afmetingen 49 x 49 x 30

Afmetingen 1.93 x 1.93 x 1.18

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545094

Beschrijving : Membraanwartel M40

Opmerkingen : voor kabel 19-28 mm

Verpakkingseenheid: : 25

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035622

SSTL Nr. : 1722332

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001157

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458376

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 49

Breedte (mm) : 49

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 1.93

Breedte (inch) : 1.93

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM-C 19-28

Fibox
3545094_FEM-C_20-26_Cable_GLA_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FEM-C 19-28

Artikelnr. : 3545094

Beschrijving : Membraanwartel M40

Opmerkingen : voor kabel 19-28 mm

EAN: : 6418074035622

El. number :

  • Finland : 1722332
  • Denemarken : 8213001157
  • Zweden : 1458376
fem_cr
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 49 49 30
inch : 1.93 1.93 1.18
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB