Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
FEM-C 27-35 3545095
Afmetingen 61 x 61 x 35
Afmetingen 2.4 x 2.4 x 1.38
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545095
Beschrijving : Membraanwartel M50
Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm
Verpakkingseenheid: : 25
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035639
SSTL Nr. : 1722334
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001160
Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458377
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 61
Breedte (mm) : 61
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 2.4
Breedte (inch) : 2.4
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM-C 27-35


Sample image
Order symbol : FEM-C 27-35
Artikelnr. : 3545095
Beschrijving : Membraanwartel M50
Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm
EAN: : 6418074035639
El. number :
- Finland : 1722334
- Denemarken : 8213001160
- Zweden : 1458377

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 61 | 61 | 35 |
inch : | 2.4 | 2.4 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )