Skip to content
  
Previous slide
FEM 34-45 product image 1
FEM 34-45 product image 2
FEM 34-45 product image 3
FEM 34-45 product image 4
FEM 34-45 product image 5
FEM 34-45 product image 7
Next slide
FEM 34-45 thumbnail image 1
FEM 34-45 thumbnail image 2
FEM 34-45 thumbnail image 3
FEM 34-45 thumbnail image 4
FEM 34-45 thumbnail image 5
FEM 34-45 thumbnail image 7

Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45

FEM 34-45 3545103

Afmetingen 74 x 74 x 40

Afmetingen 2.91 x 2.91 x 1.57

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545103

Beschrijving : Membraanwartel M63

Opmerkingen : voor kabel 34-45 mm

Verpakkingseenheid: : 10

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074070852

SSTL Nr. : 3423009

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001089

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458388

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 74

Breedte (mm) : 74

Diepte (mm) : 40

Hoogte (inch) : 2.91

Breedte (inch) : 2.91

Diepte (inch) : 1.57

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM 34-45

Fibox
3545103_FEM_34-45_NEW_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 34-45

Artikelnr. : 3545103

Beschrijving : Membraanwartel M63

Opmerkingen : voor kabel 34-45 mm

EAN: : 6418074070852

El. number :

  • Finland : 3423009
  • Denemarken : 8213001089
  • Zweden : 1458388
fem_epdm
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 74 74 40
inch : 2.91 2.91 1.57
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB