Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 34-45
FEM-C 34-45 3545104
Afmetingen 74 x 74 x 40
Afmetingen 2.91 x 2.91 x 1.57
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545104
Beschrijving : Membraanwartel M63
Opmerkingen : voor kabel 34-45 mm
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074070869
SSTL Nr. : 3423037
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001173
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 74
Breedte (mm) : 74
Diepte (mm) : 40
Hoogte (inch) : 2.91
Breedte (inch) : 2.91
Diepte (inch) : 1.57
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 34-45
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM-C 34-45

Sample image
Order symbol : FEM-C 34-45
Artikelnr. : 3545104
Beschrijving : Membraanwartel M63
Opmerkingen : voor kabel 34-45 mm
EAN: : 6418074070869
El. number :
- Finland : 3423037
- Denemarken : 8213001173

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 74 | 74 | 40 |
inch : | 2.91 | 2.91 | 1.57 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )