Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L
FEM-C 4-7 L 3545288
Afmetingen 20 x 20 x 13
Afmetingen 0.79 x 0.79 x 0.51
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3545288
Beschrijving : Membraanwartel M12
Opmerkingen : voor kabel 4-7 mm
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074070463
SSTL Nr. : 3424150
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054435
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 20
Breedte (mm) : 20
Diepte (mm) : 13
Hoogte (inch) : 0.79
Breedte (inch) : 0.79
Diepte (inch) : 0.51
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FEM-C 4-7 L

Sample image
Order symbol : FEM-C 4-7 L
Artikelnr. : 3545288
Beschrijving : Membraanwartel M12
Opmerkingen : voor kabel 4-7 mm
EAN: : 6418074070463
El. number :
- Finland : 3424150
- Denemarken : 8212054435

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
inch : | 0.79 | 0.79 | 0.51 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )