Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 5-9 L product image 1
Next slide
FEM-C 5-9 L thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L

FEM-C 5-9 L 3545289

Afmetingen 21 x 21 x 18

Afmetingen 0.83 x 0.83 x 0.71

  • IP67
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3545289

Beschrijving : Membraanwartel M16

Opmerkingen : voor kabel 5-9 mm

Verpakkingseenheid: : 50

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074070579

SSTL Nr. : 3424154

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054448

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 21

Breedte (mm) : 21

Diepte (mm) : 18

Hoogte (inch) : 0.83

Breedte (inch) : 0.83

Diepte (inch) : 0.71

Materiaal: :

Materiaal: : EPDM

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FEM-C 5-9 L

Fibox
3545289_FEM-C_5-9_New_Long_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9 L

Artikelnr. : 3545289

Beschrijving : Membraanwartel M16

Opmerkingen : voor kabel 5-9 mm

EAN: : 6418074070579

El. number :

  • Finland : 3424154
  • Denemarken : 8212054448
fem_cr
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 21 21 18
inch : 0.83 0.83 0.71
Materiaal: :
Materiaal: : EPDM
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB