Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
MFM 8-12 3546151
Afmetingen 58 x 58 x 20
Afmetingen 2.28 x 2.28 x 0.79
- IP67
Technische gegevens
Artikelnr. : 3546151
Beschrijving : Multi-Fem M50
Opmerkingen : voor kabel 3x6-10, 3x10-14
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074036803
SSTL Nr. : 3424475
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213001186
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2276320
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 58
Breedte (mm) : 58
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 2.28
Breedte (inch) : 2.28
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : EPDM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP67
Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MFM 8-12


Sample image
Order symbol : MFM 8-12
Artikelnr. : 3546151
Beschrijving : Multi-Fem M50
Opmerkingen : voor kabel 3x6-10, 3x10-14
EAN: : 6418074036803
El. number :
- Finland : 3424475
- Denemarken : 8213001186
- Zweden : 2276320
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 58 | 58 | 20 |
inch : | 2.28 | 2.28 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )