Cable management / Metric flange plates / MB 10860
MB 10860 3530860
Afmetingen 216 x 85 x 10
Afmetingen 8.5 x 3.35 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530860
Beschrijving : Maat 2
Opmerkingen : 5xM25+6xM20, PUR pakking
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052124
SSTL Nr. : 3420475
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008847
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2650013
Hoogte (mm) : 216
Breedte (mm) : 85
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 8.5
Breedte (inch) : 3.35
Diepte (inch) : 0.39
Cable management / Metric flange plates / MB 10860
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10860

Sample image
Order symbol : MB 10860
Artikelnr. : 3530860
Beschrijving : Maat 2
Opmerkingen : 5xM25+6xM20, PUR pakking
EAN: : 6418074052124
El. number :
- Finland : 3420475
- Denemarken : 8212008847
- Zweden : 2650013

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
inch : | 8.5 | 3.35 | 0.39 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )