Cable management / Metric flange plates / MB 10862 SET
MB 10862 SET 3590862
Afmetingen 216 x 85 x 10
Afmetingen 8.5 x 3.35 x 0.39
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3590862
Beschrijving : Set flensplaat met warteldrukstukken, maat 2
Opmerkingen : incl. flange, gasket and connector set
Verpakkingseenheid: : 6
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052445
SSTL Nr. : 3435249
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054613
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2650034
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 216
Breedte (mm) : 85
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 8.5
Breedte (inch) : 3.35
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10862 SET
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10862 SET


Sample image
Order symbol : MB 10862 SET
Artikelnr. : 3590862
Beschrijving : Set flensplaat met warteldrukstukken, maat 2
Opmerkingen : incl. flange, gasket and connector set
EAN: : 6418074052445
El. number :
- Finland : 3435249
- Denemarken : 8212054613
- Zweden : 2650034

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
inch : | 8.5 | 3.35 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |