Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET
MB 10892 SET 3590892
Afmetingen 140 x 49 x 10
Afmetingen 5.51 x 1.93 x 0.39
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3590892
Beschrijving : Set flensplaat met warteldrukstukken, maat 1
Opmerkingen : incl. flange, gasket and connector set
Verpakkingseenheid: : 6
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056665
SSTL Nr. : 3413028
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009338
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2650028
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 49
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 1.93
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10892 SET


Sample image
Order symbol : MB 10892 SET
Artikelnr. : 3590892
Beschrijving : Set flensplaat met warteldrukstukken, maat 1
Opmerkingen : incl. flange, gasket and connector set
EAN: : 6418074056665
El. number :
- Finland : 3413028
- Denemarken : 8212009338
- Zweden : 2650028

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 10 |
inch : | 5.51 | 1.93 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |