Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket
FG SIZE 2 Flange gasket 3510947
Afmetingen 217 x 85 x 2
Afmetingen 8.54 x 3.35 x 0.08
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3510947
Beschrijving : Flange gasket
Opmerkingen : size 2
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074316981
SSTL Nr. : 3424733
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212049961
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600080
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 217
Breedte (mm) : 85
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 8.54
Breedte (inch) : 3.35
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : EPDM
Afdichtingsmateriaal: : FOAM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FG SIZE 2 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 2 Flange gasket
Artikelnr. : 3510947
Beschrijving : Flange gasket
Opmerkingen : size 2
EAN: : 6418074316981
El. number :
- Finland : 3424733
- Denemarken : 8212049961
- Zweden : 2600080
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 2 |
inch : | 8.54 | 3.35 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Afdichtingsmateriaal: : | FOAM |