Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
FG SIZE 3 Flange gasket 3510948
Afmetingen 332 x 127 x 2
Afmetingen 13.07 x 5 x 0.08
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3510948
Beschrijving : Flange gasket
Opmerkingen : size 3
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074319586
SSTL Nr. : 3424734
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212049974
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600081
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 332
Breedte (mm) : 127
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 13.07
Breedte (inch) : 5
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : EPDM
Afdichtingsmateriaal: : FOAM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FG SIZE 3 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 3 Flange gasket
Artikelnr. : 3510948
Beschrijving : Flange gasket
Opmerkingen : size 3
EAN: : 6418074319586
El. number :
- Finland : 3424734
- Denemarken : 8212049974
- Zweden : 2600081
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 2 |
inch : | 13.07 | 5 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Afdichtingsmateriaal: : | FOAM |