Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
FG SIZE 1 Flange gasket 3510979
Afmetingen 140 x 49 x 2
Afmetingen 5.51 x 1.93 x 0.08
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3510979
Beschrijving : Flange gasket
Opmerkingen : size 1
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074319579
SSTL Nr. : 3424732
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212049958
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600079
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 49
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 1.93
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : EPDM
Afdichtingsmateriaal: : FOAM
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FG SIZE 1 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 1 Flange gasket
Artikelnr. : 3510979
Beschrijving : Flange gasket
Opmerkingen : size 1
EAN: : 6418074319579
El. number :
- Finland : 3424732
- Denemarken : 8212049958
- Zweden : 2600079
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 2 |
inch : | 5.51 | 1.93 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Afdichtingsmateriaal: : | FOAM |