Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12
GPA M12 7016400
Afmetingen 31 x 17 x 17
Afmetingen 1.22 x 0.67 x 0.67
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016400
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M12x1,5
Opmerkingen : voor kabel 3-6 mm
Verpakkingseenheid: : 100
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054845
SSTL Nr. : 1721152
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003362
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 31
Breedte (mm) : 17
Diepte (mm) : 17
Hoogte (inch) : 1.22
Breedte (inch) : 0.67
Diepte (inch) : 0.67
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M12


Sample image
Order symbol : GPA M12
Artikelnr. : 7016400
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M12x1,5
Opmerkingen : voor kabel 3-6 mm
EAN: : 6418074054845
El. number :
- Finland : 1721152
- Denemarken : 8213003362
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 31 | 17 | 17 |
inch : | 1.22 | 0.67 | 0.67 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )