Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
GPA M25 7016403
Afmetingen 43 x 33 x 33
Afmetingen 1.69 x 1.3 x 1.3
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016403
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M25x1,5
Opmerkingen : voor kabel 11-17 mm
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054876
SSTL Nr. : 1721165
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003456
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 43
Breedte (mm) : 33
Diepte (mm) : 33
Hoogte (inch) : 1.69
Breedte (inch) : 1.3
Diepte (inch) : 1.3
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M25


Sample image
Order symbol : GPA M25
Artikelnr. : 7016403
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M25x1,5
Opmerkingen : voor kabel 11-17 mm
EAN: : 6418074054876
El. number :
- Finland : 1721165
- Denemarken : 8213003456
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 33 | 33 |
inch : | 1.69 | 1.3 | 1.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )