Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32
GPA M32 7016404
Afmetingen 50 x 42 x 42
Afmetingen 1.97 x 1.65 x 1.65
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016404
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M32x1,5
Opmerkingen : voor kabel 15-21 mm
Verpakkingseenheid: : 25
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054883
SSTL Nr. : 1721172
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003485
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 42
Diepte (mm) : 42
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 1.65
Diepte (inch) : 1.65
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M32


Sample image
Order symbol : GPA M32
Artikelnr. : 7016404
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M32x1,5
Opmerkingen : voor kabel 15-21 mm
EAN: : 6418074054883
El. number :
- Finland : 1721172
- Denemarken : 8213003485
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 42 | 42 |
inch : | 1.97 | 1.65 | 1.65 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )