Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40
GPA M40 7016405
Afmetingen 51 x 53 x 53
Afmetingen 2.01 x 2.09 x 2.09
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016405
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M40x1,5
Opmerkingen : voor kabel 19-28 mm
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054890
SSTL Nr. : 1721174
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003511
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 51
Breedte (mm) : 53
Diepte (mm) : 53
Hoogte (inch) : 2.01
Breedte (inch) : 2.09
Diepte (inch) : 2.09
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M40


Sample image
Order symbol : GPA M40
Artikelnr. : 7016405
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M40x1,5
Opmerkingen : voor kabel 19-28 mm
EAN: : 6418074054890
El. number :
- Finland : 1721174
- Denemarken : 8213003511
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 51 | 53 | 53 |
inch : | 2.01 | 2.09 | 2.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )