Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
GPA M50 7016406
Afmetingen 62 x 64 x 64
Afmetingen 2.44 x 2.52 x 2.52
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016406
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M50x1,5
Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm
Verpakkingseenheid: : 5
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054906
SSTL Nr. : 1721175
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003540
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 62
Breedte (mm) : 64
Diepte (mm) : 64
Hoogte (inch) : 2.44
Breedte (inch) : 2.52
Diepte (inch) : 2.52
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M50

Sample image
Order symbol : GPA M50
Artikelnr. : 7016406
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M50x1,5
Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm
EAN: : 6418074054906
El. number :
- Finland : 1721175
- Denemarken : 8213003540
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 62 | 64 | 64 |
inch : | 2.44 | 2.52 | 2.52 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )