Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63
GPA M63 7016407
Afmetingen 66 x 79 x 79
Afmetingen 2.6 x 3.11 x 3.11
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016407
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M63x1,5
Opmerkingen : voor kabel 32-42 mm
Verpakkingseenheid: : 5
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054913
SSTL Nr. : 1721183
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003579
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 66
Breedte (mm) : 79
Diepte (mm) : 79
Hoogte (inch) : 2.6
Breedte (inch) : 3.11
Diepte (inch) : 3.11
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M63


Sample image
Order symbol : GPA M63
Artikelnr. : 7016407
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M63x1,5
Opmerkingen : voor kabel 32-42 mm
EAN: : 6418074054913
El. number :
- Finland : 1721183
- Denemarken : 8213003579
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 79 | 79 |
inch : | 2.6 | 3.11 | 3.11 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )