Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-B
GPA M12-B 7016408
Afmetingen 5 x 20 x 20
Afmetingen 0.2 x 0.79 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016408
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M12x1,5
Verpakkingseenheid: : 100
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054920
SSTL Nr. : 1721191
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003375
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 5
Breedte (mm) : 20
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 0.2
Breedte (inch) : 0.79
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M12-B


Sample image
Order symbol : GPA M12-B
Artikelnr. : 7016408
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M12x1,5
EAN: : 6418074054920
El. number :
- Finland : 1721191
- Denemarken : 8213003375
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 5 | 20 | 20 |
inch : | 0.2 | 0.79 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |