Skip to content
  
Previous slide
GPA M16-B product image 1
Next slide
GPA M16-B thumbnail image 1

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-B

GPA M16-B 7016409

Afmetingen 5 x 25 x 25

Afmetingen 0.2 x 0.98 x 0.98

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7016409

Beschrijving : Zeskant contramoer

Opmerkingen : M16x1,5

Verpakkingseenheid: : 100

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054937

SSTL Nr. : 1721192

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003401

ETIM: : EC000441

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 5

Breedte (mm) : 25

Diepte (mm) : 25

Hoogte (inch) : 0.2

Breedte (inch) : 0.98

Diepte (inch) : 0.98

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Classificatie: :

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-B

CAD-bestanden
Contact

GPA M16-B

Fibox
7016409_GPA_M16B_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M16-B

Artikelnr. : 7016409

Beschrijving : Zeskant contramoer

Opmerkingen : M16x1,5

EAN: : 6418074054937

El. number :

  • Finland : 1721192
  • Denemarken : 8213003401
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 5 25 25
inch : 0.2 0.98 0.98
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Classificatie: :
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C