Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
GPA M20-B 7016410
Afmetingen 6 x 31 x 31
Afmetingen 0.24 x 1.22 x 1.22
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016410
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M20x1,5
Verpakkingseenheid: : 100
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054944
SSTL Nr. : 1721193
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003430
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 6
Breedte (mm) : 31
Diepte (mm) : 31
Hoogte (inch) : 0.24
Breedte (inch) : 1.22
Diepte (inch) : 1.22
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M20-B


Sample image
Order symbol : GPA M20-B
Artikelnr. : 7016410
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M20x1,5
EAN: : 6418074054944
El. number :
- Finland : 1721193
- Denemarken : 8213003430
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 6 | 31 | 31 |
inch : | 0.24 | 1.22 | 1.22 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |