Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-B
GPA M25-B 7016411
Afmetingen 6 x 37 x 37
Afmetingen 0.24 x 1.46 x 1.46
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016411
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M25x1,5
Verpakkingseenheid: : 100
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054951
SSTL Nr. : 1721194
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003469
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 6
Breedte (mm) : 37
Diepte (mm) : 37
Hoogte (inch) : 0.24
Breedte (inch) : 1.46
Diepte (inch) : 1.46
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M25-B


Sample image
Order symbol : GPA M25-B
Artikelnr. : 7016411
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M25x1,5
EAN: : 6418074054951
El. number :
- Finland : 1721194
- Denemarken : 8213003469
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 6 | 37 | 37 |
inch : | 0.24 | 1.46 | 1.46 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |