Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-B
GPA M32-B 7016412
Afmetingen 7 x 47 x 47
Afmetingen 0.28 x 1.85 x 1.85
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016412
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M32x1,5
Verpakkingseenheid: : 100
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054968
SSTL Nr. : 1721195
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003498
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 7
Breedte (mm) : 47
Diepte (mm) : 47
Hoogte (inch) : 0.28
Breedte (inch) : 1.85
Diepte (inch) : 1.85
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M32-B


Sample image
Order symbol : GPA M32-B
Artikelnr. : 7016412
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M32x1,5
EAN: : 6418074054968
El. number :
- Finland : 1721195
- Denemarken : 8213003498
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 7 | 47 | 47 |
inch : | 0.28 | 1.85 | 1.85 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |