Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-B
GPA M40-B 7016413
Afmetingen 7 x 58 x 58
Afmetingen 0.28 x 2.28 x 2.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016413
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M40x1,5
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054975
SSTL Nr. : 1721196
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003524
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 7
Breedte (mm) : 58
Diepte (mm) : 58
Hoogte (inch) : 0.28
Breedte (inch) : 2.28
Diepte (inch) : 2.28
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M40-B


Sample image
Order symbol : GPA M40-B
Artikelnr. : 7016413
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M40x1,5
EAN: : 6418074054975
El. number :
- Finland : 1721196
- Denemarken : 8213003524
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 7 | 58 | 58 |
inch : | 0.28 | 2.28 | 2.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |