Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-B
GPA M50-B 7016414
Afmetingen 8 x 69 x 69
Afmetingen 0.31 x 2.72 x 2.72
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016414
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M50x1,5
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054982
SSTL Nr. : 1721197
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003553
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 8
Breedte (mm) : 69
Diepte (mm) : 69
Hoogte (inch) : 0.31
Breedte (inch) : 2.72
Diepte (inch) : 2.72
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M50-B


Sample image
Order symbol : GPA M50-B
Artikelnr. : 7016414
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M50x1,5
EAN: : 6418074054982
El. number :
- Finland : 1721197
- Denemarken : 8213003553
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 8 | 69 | 69 |
inch : | 0.31 | 2.72 | 2.72 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |